Solution Engineer GP

Functieomschrijving

Heb jij een passie voor Instrumentation & Control en Digitalisering?

Zoek je een nieuwe uitdaging?

Stop je pas als je de oplossing hebt gevonden?

Is geen uitdaging jou ‘te groot’?

Dan ben jij mogelijk de Solution Engineer die wij zoeken!

De functie Solution Engineer houdt in dat je betrokken zult zijn bij automatiseringsprojecten in middelgrote en grote energiecentrales in Nederland, maar mogelijk ook daarbuiten.

De divisie Power Generation Services richt zich op zeer betrouwbaar en deskundig onderhoud, reparatie, vervanging, revisie en modernisering op het gebied van, gas- en stoomturbines en generatoren in grootschalige, industriële krachtcentrales en compressoren voor de olie- en gassector.

Jouw rol start bij de aanvraag van de klant om daarna, zelfstandig en in teamverband, vanaf het ontwerp te komen tot een betrouwbare eindoplossing voor de klant. Daarnaast speel je een belangrijke rol bij de uitwerking, systeemafname (FAT, SAT) en inbedrijfstelling op de klantlocatie.

Je bent stressbestendig en werken op locatie en op ongeregelde tijden is voor jou geen probleem. 

Als Solution Engineer kun jij vanuit complexe vraagstukken zowel in- als extern als sparringpartner optreden voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van softwaren en systeemconfiguraties. Je maakt gebruik van Siemens DCS SPPA-T3000, PLC’s (S7) en verleent je services bij de klant. 

Het onderhouden van nauwe contacten met internationale collega’s en experts gaat je goed af.

Wie zijn wij en wat doen we?

De business unit Controls & Digitalization richt zich op het betrouwbaar en deskundig moderniseren, migreren en het in stand houden van met name SPPA-T3000 DCS systemen in energiecentrales.

Voor deze club zoeken wij een getalenteerde en gedreven Solution Engineer die in een team van ca. 18 ervaren medewerkers werkzaam zal zijn. De mogelijkheid bestaat om internationaal ervaring op te doen en een bijdrage te leveren aan internationale projecten. Je rapporteert aan de Business Unit Manager.

Wat worden jouw verantwoordelijkheden?

  • Zelfstandig en in teamverband ontwerpen, implementeren en in bedrijfname van Siemens DCS systemen;
  • Ontwerpen van DCS systeemconfiguraties;
  • Adviseren van klant en projectteamleden op het gebied van proces automatisering;
  • Zelfstandig bij de klant onderhouden van de automatiseringssystemen (Systemen en systeemsoftware).

Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?

  • Een opleiding op HBO-niveau in een technische richting;
  • Je beschikt over kennis en ervaring of bent bereid opleidingen te volgen voor:
  • SPPA-T3000, Windows;
  • Simatic S7-400 en Simatic Manager;
  • Netwerkprotocollen zoals TCP/IP, HTML, Profinet,NTP, SSH;
  • Interfaces met derden zoals OPC, OPC UA, IEC60870, IEC61850, Profibus, Modbus;
  • Goede kennis van de Engelse taal.

Je zult te maken krijgen met een breed technisch spectrum waarbij het beschikken over “autodidactische” eigenschappen een voorwaarde is. De genoemde kennisgebieden zijn doelen te behalen in 3 tot 5 jaar.

Over Siemens

In Nederland leveren we zowel producten, systemen, installaties als diensten. Met dit gevarieerde leveringsprogramma bestrijken we vrijwel alle terreinen van de werktuigbouw, elektrotechniek, elektronica en IT. We bieden een breed scala aan innovatieve oplossingen voor energie-efficiëntie, industriële productiviteit en intelligente infrastructuur. De focus ligt daarbij steeds meer op duurzaamheid. Wij combineren onze innovaties met onze knowhow – op het gebied van elektrificatie en automatisering, versterkt door digitalisering - en door op te treden als een betrouwbare en verantwoordelijke partner.

Maar weinig organisaties zijn in zoveel landen en industriële branches actief als Siemens. Wereldwijd werken er zo’n 372.000 medewerkers bij Siemens, waarvan er 2.000 werkzaam zijn in Nederland. 

Over werken bij Siemens

Wij bieden je een fulltime baan in een innovatieve en professionele werkomgeving, met veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Zo beschikt Siemens over een eigen learning-afdeling, waarin wij zelf trainingen aanbieden. Verder krijg je 27 verlofdagen en 13 ADV-dagen per jaar. Waardering, kansen en mogelijkheden zijn sleutelonderdelen van werken bij Siemens. Van flexibele beloning tot mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de maatschappij en van carrièremogelijkheden tot een veilige, gezonde en moderne werkomgeving. 

Contact

Heb je belangstelling, reageer dan snel. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via de onderstaande 'Solliciteer–button’.

Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, neem dan contact op met Eline Prins-Corsmit, tel. 06 12 88 52 69


Een arbeidsgeneeskundig onderzoek en online assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Siemens in an equal opportunity employer.

 




Sector: Siemens Energy

Bedrijf: Siemens Energy B.V.

Ervaringsniveau: Mid-level Professional

Soort baan: Fulltime

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Laten we contact houden

Kunt u niet vinden wat u zoekt?