Stage HBO Electrotechniek Siemens Energy

Job Description

HBO Elektrotechniek stage bij Siemens Energy

We richten ons op engineering van grote machines en installaties, zeer interessant voor mensen in de energietechniek. Siemens Energy bevindt zich in Zoeterwoude, Assen en Amersfoort. Ons Team opereert wereldwijd veelal in de Energie, Olie&Gas en de Industrie sectoren. Wij leveren oplossingen voor bijvoorbeeld energieproductie en energiedistributie, maar ook oplossingen voor gaswinning en tankterminals. Zo is in Zoeterwoude onder andere het competence-centre voor elektrisch aangedreven offshore hefschepen, voor de installatie van windturbines op zee of voor olie/gas winning gevestigd.

Onze wereld is aan het veranderen. Een onderdeel daarvan is dat we meer gebruik gaan maken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat onze elektriciteit netten aangepast moeten worden aan de nieuwe vraag. Een andere oplossing voor het probleem is het opslaan van de energie zodat deze op een ander moment gebruikt kan worden als de vraag hiernaar groeit. Wij zijn dus ook opzoek naar hoe dit veilig en rendabel gedaan kan worden.

We hebben plek voor 1 stagiair en kunnen in overleg bepalen welke opdracht het beste past. Hieronder staan twee voorbeelden.

Voorbeeld opdracht 1

Over de hele wereld staan gas en stoom turbines die compressoren aandrijven voor bijvoorbeeld gascompressie of chemische industrie. In bepaalde gevallen is het interessant om de turbine te vervangen door elektrische motor met variabele speed aandrijving. Deze vervanging vraagt tevens dat het elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft en dus veelal uitgebreid moet worden. Voor deze opdracht wordt een (elektrisch) concept bedacht en getoetst op de technische haalbaarheid en commerciële verkoopbaarheid.

Voorbeeld opdracht 2

Op het gebied van energietechniek moet iedere oplossing of klant aanbieding gecontroleerd zijn op haalbaarheid. Het maken van een short circuit calculatie voor bijvoorbeeld de DC-Link en het maken van de bijbehorende Busbar Sizing is dan een belangrijk onderdeel.

Voor het uitvoeren hiervan kan je eventueel met Matlab, als we het dynamisch willen zien, of alternatief met Excel kunnen werken. Andere sleutelwoorden zijn: Short circuit & THD calculation tools creëren;

Tijdens de stage zul je support krijgen voor het theoretische deel, zodat je een analyse en uitwerking kunt maken. Thuiswerken maakt onderdeel uit van onze manier van werken en is ook voor de stage mogelijk.

Na een stage is de kans groot om door te stromen naar de functie van junior-Engineer met veel carrière kansen in engineering of als generiek expert en bijvoorbeeld wanneer je wilt reizen, als all-round field engineer.

Sleutelwoorden zijn: Energietransitie met elektrificatie en New Energy zoals elektrolyse. electrical-, drive- en Control systemen (PCS7,TiA) onshore en offshore met digitalisatie en integratie, High-Voltage en Medium-Voltage (400V tot 150kV).

Siemens Energy B.V.

Standplaats Zoeterwoude,

Stagevergoeding bij fulltime Euro 450,= per maand

Opleiding: HBO elektrotechniek


Organization: Siemens Energy

Company: Siemens Energy B.V.

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Either

© 2020 Jibe Inc.