Terug

Rail Project Manager

Functieomschrijving

Wat doet de Rail Project Manager binnen Siemens Mobility?

Als Rail Project Manager werk jij binnen een grote internationale, technische onderneming mee aan het realiseren van uitdagende projecten in de spoorwereld. Een enorme reikwijdte, grootschalige projecten en continu afstemmen tussen verschillende stakeholders. Kortom een veelzijdige, innovatie functie in een dynamische omgeving!

Als Project Manager binnen de afdeling Rail werk je aan grootschalige projecten die vaak in opdracht van overheden worden uitgevoerd. Je bent de spil tussen opdrachtgever, de techniek en leveranciers. Je stuurt op procesniveau, maar hebt ook zeker technische kennis en werkt nauw samen met de verschillende stakeholders. Je toont leiderschap en ondernemerschap en communiceert goed met alle stakeholders.

Klant-, resultaat- en kwaliteitsgerichtheid zijn onderdeel van jouw DNA en hierin opereer je zelfstandig en besluitvaardig. Je bent niet de technisch specialist, maar weet als gesprekspartner de juiste vragen te stellen en te komen tot scherpe analyses. Je bent gericht op samenwerking, maar biedt ook tegenwicht wanneer de voortgang van een project daarom vraagt. Standvastigheid, overtuigingskracht en flexibiliteit zijn goed in balans. Je bent een stevige, authentieke persoonlijkheid met verbindend vermogen en realisatiekracht. Je voelt je thuis in een dynamische organisatie en draagt bij aan verdere professionalisering van projectmanagement binnen de organisatie.

Je werkt in een relatief jonge afdeling waar mensen een drive hebben om nieuwe dingen te proberen en iets goeds en moois op te leveren aan de eindklant. Als Projectmanager bij Siemens Mobility wordt het nemen van eigen initiatief gestimuleerd. In eerste instantie ga je aan de slag met onze C-projecten en is er ruimte om door te groeien naar B.

 Siemens staat voor kwaliteit en dat zie je in je werkomgeving en (internationale) relaties terug. De verwachtingen zijn hoog, maar daar staat wat tegenover: vrijheid en flexibiliteit om je werk in te richten zoals dat bij jou als persoon past. 

Wat vragen wij?

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (richting elektrotechniek, technische bedrijfskunde of vergelijkbaar);
  • Je hebt (8-10 jaar) ervaring, met projectmanagement en een duidelijk affiniteit met railinfrastructurele en/of rollingstock projecten;
  • Je communiceert gemakkelijk, bent klantgericht, adviesvaardig, politiek sensitief en een teamplayer die gericht is op resultaat;
  • Je hebt een helicopterview en bent in staat om goed te organiseren en te plannen;
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse ( B2 niveau) en Engelse taal.


Wat bieden wij?

  • Een uitdagende fulltime baan;
  • Een goed marktconform salaris;
  • Een 13de maand;
  • Een Pensioen op basis van 50/50;
  • Een lease-auto;
  • 27 verlofdagen en 13 ADV dagen per jaar;
  • Je werkt op een afdeling die zich focust op de nieuwste technieken;
  • De projecten waar jij mee te maken krijgt, zijn groot, complex en afwisselend;
  • Je maakt deel uit van een internationaal netwerk;
  • Vrijheid en flexibiliteit om je werk in te richten zoals dat bij jou als persoon past;
  • Je werkt in een informele en professionele werkomgeving met veel ruimte jezelf te ontwikkelen met ons (internationale) trainings- en opleidingsaanbod.

Wie zijn wij?

Binnen Siemens Mobility werken wij aan innovatieve projecten in de mobiliteitsbranche. Innovatieve concepten en oplossingen die ervoor zorgen dat Nederland en de rest van de wereld ook in de toekomst “mobiel” blijven. We bedenken en realiseren besturing van sluizen en tunnels, route- en parkeergeleidingssystemen, trams, hogesnelheidstreinen en locomotieven maar ook treinbeveiligingsoplossingen voor het openbaar vervoer. Dit doen wij wereldwijd met zo’n 30.000 Mobility collega’s, waarvan er ongeveer 300 werkzaam zijn in Nederland.

Je komt te werken bij de afdeling Rail. Een afdeling die een voortrekker is op het gebied van vernieuwende mobiliteitsconcepten binnen de Rail omgeving. Hierbij kun je denken aan innovatieve oplossingen voor zowel trein, tram, lightrail- en metrodiensten als forenzen- en regiolijnen. Betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en efficiëntie hebben daarbij onze hoogste prioriteit!

Kijk hier verder voor een indruk van een al onze diensten.

Wij zoeken jou!

Heb je belangstelling? Reageer dan snel! Wij ontvangen jouw sollícitatie graag via de onderstaande 'solliciteer-button'. Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, neem dan contact op met Erik van de Luijtgaarden via tel. 06-53 67 1900, heb je vragen mbt Recruitment neem dan contact op met Sabrine Buitendijk tel 0613585982

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


#LI-SM1

Sector: Siemens Mobility

Bedrijf: Siemens Mobility B.V.

Ervaringsniveau: Experienced Professional

Voltijd / deeltijd: Fulltime

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Laten we contact houden

Kunt u niet vinden wat u zoekt?