Zpět

SW Test Architect / Manager (Test Automation)

Popis pracovní pozice

Jak vypadá Váš budoucí tým?

Náš tým tvoří cca 15 lidí. Naším cílem je vyvinout elementy decentralizovaného systému zabezpečovací techniky. Tyto elementy splňují nejvyšší požadavky jak na bezpečnost jako takovou (SIL 4), tak i na kybernetickou bezpečnost (SL3). Naše aplikace jsou psány v C++ a máme plně zavedený CI/CD proces.


Co bude Vaším úkolem?

  • plánovat a koordinovat testování SW na produktu
  • navrhnout, vyvinout a udržovat automatické testy na základě analýzy softwarových a systémových požadavků
  • definovat testovací strategii v souladu s vývojový procesem SW
  • budovat a upravovat testovací prostředí, vyhodnocovat a udržovat QA metriky
  • analyzovat výsledky testů a spolupracovat s vývojáři na odstranění nalezených chyb
  • úzce spolupracovat s architekty, vývojáři, testery i projektovým managerem

Co potřebujete pro to, stát se členem týmu? 

  • dobrou znalost C++
  • zkušenost s testováním SW
  • výborné analytické myšlení 
  • angličtinu pro každodenní komunikaci
  • Co oceníme, pokud máte navíc?
  • znalost scriptovacích jazyků
  • znalost Git/GitLab, DOORS, CppUTest
  • zkušenost s CI/CD

S nástupem k nám, kromě jiného, získáte například:

  • odměnu za nástup ve výši 50.000 Kč
  • až 33 dní dovolené
  • pracovní dobu tak, jak si ji zorganizujete (mezi 10-14 hod. byste měl/a být vždy na přijmu)
  • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života (v případě práce z domova příspěvek 100 Kč/den)
  • osobní roční rozpočet ve výši 24 000 nebo 48 000 Kč (dle seniority), který můžete využít na různé volnočasové aktivity v naší cafeterii

A to není vše. Co víc můžeme nabídnout? Klikněte zde: https://www.siemens.cz/mobilityjobs/firemni-benefity


Kde najdete naše kanceláře? V blízkosti metra Stodůlky v Praze.

Pokud je Vám blízké téma udržitelné dopravy a moderních řešení s ní spojených, jste naším člověkem! 🚆🌏😉


Jsme R&D centrum sídlící v Praze a naším úkolem je vyvíjet novou generaci zařízení pro řízení železniční dopravy. Téma modernizace železničních tratí rezonuje celým světem a my mu umíme nabídnout moderní digitalizovaná řešení jako je např. distribuovaná síť řídicích modulů železnice, vlaková palubní zařízení nebo zcela nová koncepce železničního přejezdu.

Naše pražské oddělení se skládá z více než 100 vývojářů, testerů a dalších expertů. Vyvíjíme SW i HW produkty, za které plně zodpovídáme. Vedeme a realizujeme kompletní vývojový cyklus produktu – od konceptů architektury až po finální validaci a uvedení do sériové výroby.


Nemáte připravený CV nebo Vám chybí více informací? 🙋‍♀️🙋‍♂️ Kontaktujte mě na 📧 jana.holasova@siemens.com nebo zde: www.linkedin.com/in/janaholasova, kde sdílím více k aktuálnímu dění a projektům u nás. Ráda si Vás přidám do sítě kontaktů i pro případnou budoucí spolupráci! 😉


Organizační jednotka: Siemens Mobility

Společnost: Siemens Mobility, s.r.o.

Úroveň zkušeností: Zkušený profesionál

Typ pozice: Na plný úvazek

Nemůžete najít to, co hledáte?

Zůstaňte v kontaktu

Nemůžete najít to, co hledáte?