Functie inhoud
Dit promotietraject zal zich richten op verdere experimentele evaluatie en vooral ook op de implementatie van MRI beeldvorming bij de diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen binnen het MRI Ablatiecentrum van het Haga opleidingsziekenhuis in samenwerking met de cardiologie afdeling van het UMC Utrecht en Siemens Healthineers. Een belangrijk deel van het promotietraject is het optimaliseren en evalueren van nieuwe toepassingen op het gebied van (interventionele) cardiale MRI, meedenken over hoe dit vertaald kan worden in optimale acquisitie protocollen en het onderzoeken van de toegevoegde waarde hiervan in de kliniek door het opzetten en uitvoeren van patiëntenstudies.
Het onderzoek
Het hebben van een hartritmestoornis is een veelvoorkomend probleem en geeft een complex klinisch beeld. Daarnaast is de behandeling van een hartritmestoornis middels katheter ablatie een complexe verrichting. Alleen gespecialiseerde hartcentra in Nederland mogen deze behandeling
uitvoeren. De kans op succesvol slagen van de behandeling voor een hartritmestoornis maakt het klinisch complex. De first-time-right uitkomst in de huidige rontgen gebaseerde hartkatheterisatie kamer is met name voor patiënten met AF niet haalbaar (volgens de literatuur, tot 50% van de patiënten). De re-do factor bij de huidige vorm van de behandeling is erg hoog. Het inzetten van het MRI ablatiecentrum heeft als visie deze behandeling te verbeteren waarbij de diagnose en behandeling worden ondersteund middels MRI-beeldvorming. Hiermee is de verwachting dat het aantal first-time-right behandelingen worden verhoogd en daarmee het aantal re-do’s zullen afnemen. Binnen het MRI ablatiecentrum zijn drie verschillende onderzoekslijnen opgezet:
1) Valuebased Healthcare van MRI interventie,
2) Laesie visualisatie,
3) Gebruik van AI op data van huidige ablaties om patiënten selectie en behandeling te verbeteren.
Werkomgeving
Siemens Healthineers levert met haar wereldwijde toonaangevende oplossingen een bijdrage om de zorg beter, sneller en efficiënter te maken. Innovatieve technologieën voor medische beeldvorming, therapie, laboratoriumdiagnostiek en Health Services stellen medici in staat om aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen en een behandeling beter en sneller mogelijk te maken. Liefst zo patiëntvriendelijk mogelijk. Individuele diagnostiek en behandeling spelen hierbij een belangrijke rol.
Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis excelleert al jaren in het behandelen van hartritmestoornissen. Eind november 2019 werd hierin een volgende stap gezet; de opening van het MRI ablatiecentrum. In dit centrum staat de combinatie tussen elektrofysiologie en centraal met als ambitie de kwaliteit van de behandeling van hartritmestoornissen naar een hoger niveau te tillen door inzet van geavanceerde beeldvorming (MRI). Door de inzet van MRI, is de verwachting, dat de behandelingen voor hartritmestoornissen worden verbeterd en geoptimaliseerd en daarmee ook de uitkomst van de behandeling wat de kwaliteit van leven voor de patiënt zal verhogen.
Profiel
- Je hebt een voltooide Master-opleiding Technische Geneeskunde of een voltooide opleiding Geneeskunde en affiniteit met techniek.
- Je hebt wetenschappelijke interesse, in het bijzonder met betrekking tot beeldvormend onderzoek en hebt het vermogen en de bereidheid je te verdiepen in de fysische aspecten van geavanceerde MRI-technieken.
- Je bent leergierig, ondernemend, teamgericht en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen).
- Je kan goed samenwerken met mensen met verschillende achtergronden en expertises. Je toont initiatief en bent niet bang om op mensen af te stappen en hebt hierbij een goed gevoel voor sociale verhoudingen.
- In wetenschappelijk onderzoek lopen dingen soms anders dan verwacht. Je kunt hier pragmatisch mee omgaan, laat je niet van de wijs brengen en bent een doorzetter. Het werken met deadlines schrikt je niet af. Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en zelfstandig, maar vraagt ook op tijd om hulp als je ergens in vastloopt.
- Je hebt aantoonbare programmeerervaring (bijvoorbeeld Python, C++ en Matlab)
- Kennis van en ervaring met medische beeldvorming (MRI) en cardiovasculaire aandoeningen is een pre
Aanstelling
Je wordt aangesteld als onderzoeker (volgens CAO). Je maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroepen binnen de cardiologie afdeling van het UMC Utrecht en Haga Ziekenhuid, Siemens Healthineers Nederland en Duitsland. De aanstelling moet leiden tot het afronden van een academische promotie.
Sector: Siemens Healthineers
Bedrijf: Siemens Healthineers Nederland B.V.
Ervaringsniveau: Early Professional
Soort baan: Fulltime