Zpět

Expert/ka na kyberbezpečnost kolejových vozidel

Popis pracovní pozice

O čem je práce v našem týmu a čemu se budete věnovat?

Vaším úkolem bude převzít odpovědnost za realizaci procesů na zabezpečení našich produktů. Budete součástí projektového mezinárodního týmu, který se věnuje implementaci požadavků na bezpečnost (SW/HW), pomocí vytváření konceptů, analýz, i testů na IT zabezpečení v rámci fáze validace a verifikace. Mezi Vaše další činnosti bude patřit například:

  • specifikace požadavků na zabezpečení a podpora při naplňování mezinárodních/lokálních standardů a předpisů na bezpečnost
  • sestavení bezpečnostní architektury pro sledovaný objekt (kolejové vozidlo, dílčí systém nebo produkt)
  • jednání se zákazníky/dodavateli na téma IT bezpečnosti v různých fázích projektu
  • validace bezpečnostních opatření („friendly hacking“, „penetration testing“)
  • zajištění technické podpory u implementace IT zabezpečení v železničním sektoru
 

Bez čeho se u nás neobejdete:

  • VŠ vzdělání, ideálně se zaměřením na informační a komunikační technologie
  • zkušenost v oblasti IT zabezpečení v kolejové dopravě nebo v automatizaci
  • znalost technologií a konceptů v IT zabezpečení (Firewalls, VPN, AV SW, atd.)
  • znalost zabudovaných (embedded) systémů a průmyslové komunikace (např. Profinet)
  • povědomí o příslušných normách jako je IEC 62443
  • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 

Na co se u nás můžete těšit:

  • možnost spoluvytvářet nejmodernější vozidla pro celý svět – netvoříme „do šuplíku“
  • systematická podpora expertního rozvoje
  • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
  • odměna za nástup ve výši 50.000 Kč
  • až 33 dní dovolené
  • pracovní dobu tak, jak si ji zorganizujete (mezi 10-14 hod. byste měl/a být vždy na přijmu)
  • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života (v případě práce z domova příspěvek 100Kč/den)
  • firemní mateřská školka v blízkosti pracoviště (Praha/Ostrava)
  • osobní roční rozpočet ve výši 24 000 Kč nebo 48 000 Kč (dle seniority), který můžete využít na různé volnočasové aktivity v naší cafeterii

A to není vše. Jaké další benefity Vás čekají? Klikněte zde: https://www.siemens.cz/mobilityjobs/firemni-benefity

 

Pokud je Vám blízké téma udržitelné dopravy a moderních řešení s ní spojených, jste naším člověkem! 🚆🌏😉

Siemens Mobility je již více než 160 let lídrem v oblasti udržitelných, spolehlivých a bezpečných dopravních řešení. V ČR máme přes 700 zaměstnanců. U nás se také nachází globálně druhé největší vývojové centrum kolejových vozidel (přes 350 kolegů). Pracujeme na projektech do celého světa od definice požadavků, přes vývoj SW/HW a mechaniky, řešení průřezových témat, a to na úrovni celého vozidla.

Každý den ovlivňujeme životy statisíců cestujících. Naším plně automatizovaným metrem se můžete projet ve Vídni, vysokorychlostním vlakem pak např. na přímém spoji mezi Londýnem a Amsterdamem. S nejrychlejší lokomotivou světa Taurus se často můžete potkat i na české železnici.

Mezi aktuální projekty patří vybudování kompletní železniční infrastruktury a dodávka dálkových i vysokorychlostních jednotek pro Egypt ("Suez na kolejích"). Zabýváme se ale i tématy jako je bateriový či vodíkový zdroj pohonu, autonomní řízení a s tím související funkční bezpečnost.

 

Nemáte připravený CV nebo Vám chybí více informací? 🙋‍♀️🙋‍♂️ Kontaktujte mě na 📧 jana.holasova@siemens.com nebo zde: www.linkedin.com/in/janaholasova, kde sdílím více k aktuálnímu dění a projektům u nás. Ráda si Vás přidám do sítě kontaktů i pro případnou budoucí spolupráci! 😉

   

#LI-JH

 

Organizační jednotka: Siemens Mobility

Společnost: Siemens Mobility, s.r.o.

Úroveň zkušeností: Zkušený profesionál

Plný/částečný úvazek: Na plný úvazek

Nemůžete najít to, co hledáte?

Zůstaňte v kontaktu

Nemůžete najít to, co hledáte?