Terug

Operationeel Veiligheidskundige in projecten

Functieomschrijving

Veilig werken binnen projecten is prioriteit 1. Als Operationeel veiligheidskundige voor EHS in (inter)nationale projecten stuur je de Zero Harm Cultuur aan binnen onze projecten. Je maakt onderdeel uit van Siemens, al 175 jaar een innovatief en technisch sterk bedrijf, die midden in de energietransitie staat. 

"Create a better tomorrow with us"

Wat houdt de functie in?
De Project Manager is verantwoordelijk voor het veiligheidsplan binnen een project, maar jouw inbreng en ervaring als Operationeel Veiligheidskundige is van grote waarde. Je hebt ervaring in projecten en bent thuis in het reilen en zeilen op de bouwplaats. Je bent in staat om mensen te overtuigen en je kunt vanuit je kennis en kunde met praktisch uitvoerbare oplossingen komen. De focus ligt voor 95% op de veiligheid binnen projecten, maar ook de Environment & Health aspecten binnen een project vallen binnen jouw scope. Naast veel interne contacten werk je nauw samen met de veiligheidskundige van onze klanten én leveranciers. 

Meer concreet zijn dit de taken van de Operationeel Veiligheidskundige voor EHS binnen projecten:
  • Identificeert EHS-gerelateerde wettelijke eisen, regels & voorschriften en EHS-aspecten. Waarbij EHS regelgeving in andere landen ook beoordeeld moet worden. 
  • Voert risicoanalyses uit en stelt mitigerende maatregelen vast.
  • Levert input voor tender/bid fase. 
  • Ondersteunt de project manager bij het maken van het EHS-plan en het concept voor calamiteitenbeheer.
  • Zorgt ervoor dat het EHS-plan bekend is bij en uitgevoerd wordt door alle relevante stakeholders.
  • Ondersteunt de PM om ervoor te zorgen dat er EHS-gerelateerde vergunningen beschikbaar zijn.
  • Implementeert een opleidingsconcept. 
  • Voert regelmatig inspecties uit in de fabriek of op de bouwplaats en evalueert (onder)aannemers, verstrekt en analyseert regelmatig EHS-rapporten.
  • Zorgt ervoor dat alle incidenten worden onderzocht en geregistreerd en dat passende maatregelen worden gedefinieerd, geïmplementeerd en gemonitord en escaleert in geval van niet-naleving.
  • Bevordert het delen van ‘best practice’ en documenteert geleerde lessen intern en extern.

Het team
In deze veelzijdige rol ben je onderdeel van het EHS team van Siemens Nederland en werk je nauw samen met een aantal projectmanagers. Zo heb je dagelijks contact met Marianne voor EHS begeleiding en met Liesbeth, manager Project Management voor de Nederlandse markt. Om een idee te krijgen van onze projecten, klik dan op ElectricityMatters.

Waarom kiezen voor Siemens?
Werken bij Siemens is echt boeiend. Niet alleen om de impact die je kunt maken, maar ook omwille van de voordelen die we bieden om je werk en leven aangenamer te maken. We bieden je een job bij een stabiele, internationale onderneming met een sterk merk. Je maakt deel uit van een afdeling die projecten realiseert vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering en service.

Ons aanbod
Wij bieden een vaste baan in een professionele werkomgeving met veel ruimte jezelf te ontwikkelen. Aan persoonlijke groei door ervaring en opleiding wordt door ons veel waarde gehecht en gestimuleerd. Verder:

  • Mogelijkheid je werk in te delen zoals jou dit past (flexibele werktijden en -plekken, parttime contract -minimaal 32 uur- mogelijk). Wij werken volgens het Nieuwe Werken Model (afwisselend thuis, op de werkplaats en op kantoor).
  • Een uitstekend salaris op basis van jouw ervaring, kennis en/of opleiding met een 13e maand.
  • Een dynamische functie met enthousiaste collega’s met hart voor hun werk.
  • De mogelijkheid om snel collega’s leren kennen via een buddy-programma en deelname aan ons aandelenprogramma.
  • Een goede pensioensregeling en een jaarlijks Health budget van €150,- in te zetten voor persoonlijke gezondheidsdoelen, zoals bewegen, voeding en ontspanning.  
  • 27 verlofdagen en 13 ADV dagen per jaar.

Bij Siemens is diversiteit belangrijk en geloven we dat dit zorgt voor prettige werksfeer en meer succes. Iedereen is welkom en we zorgen graag voor gelijkwaardige kansen.

Wat neem jij mee?

  • Je bent in staat om onveilige arbeidsomstandigheden professioneel aan te pakken, op alle niveaus van de organisatie.
  • Een afgeronde veiligheidskundige opleiding (HVK of een technisch mbo 4 diploma, een diploma MVK plus minimaal vijf jaar ervaring als MVK in projecten in een vergelijkbare branche (elektrotechnisch, infrastructureel, energietechniek en/of bouw).
  • Je hebt geen hiërarchie nodig om mensen te overtuigen, sterk in communicatie en documenteren. 
  • Kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid in de Nederlandse context. Gecertificeerd op verschillende gebieden zoals VCA, ATEX en NEN 3140.
  • Vloeiend spreken en schrijven van de Nederlandse en Engelse taal.
  • Je bent bereid om zo nu en dan te reizen (± 5%).

Zie jij jezelf leren, groeien en slagen bij Siemens? Zo ja, dan willen we je graag ontmoeten!
Als je vragen hebt, bel dan met Marianne van Ruyven, P&O op tel. 06 10 20 43 60.

Screening en een online assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing wordt niet op prijs gesteld.




Sector: Smart Infrastructure

Bedrijf: Siemens Nederland N.V.

Ervaringsniveau: Mid-level Professional

Voltijd / deeltijd: Maakt niet uit

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Laten we contact houden

Kunt u niet vinden wat u zoekt?